- Seri dimensi: K, berdasarkan DIN ISO 12240
- Material housing: igumid G
- Material spherical cap: iglidur® J/J4/J4V/R
- Spherical bushing yang sangat menguntungkan
Ubah Bahasa :
igubal® spherical plain bearings
Penggunaan spherical bushing biasanya dikaitkan dengan bobot bearing yang tinggi, instalasi yang sulit, dan biaya yang tinggi. Maintenance biasanya diperlukan dalam jangka panjang, dan bearing hanya memiliki bebas korosi pada jenis khusus. Rolling atau bushing sering kali kelebihan beban akibat beban tepi dan mengalami kegagalan sebelum waktunya, atau bearing harus disetel ulang, direamer, atau dibangun ulang dengan susah payah untuk mengompensasi ketidaksejajaran. igubal® spherical bushing mengakhiri semua kerugian ini dan membuka kemungkinan baru yang sepenuhnya berkat jenisnya: bearing ini mudah ditangani, hemat biaya, sangat ringan, dan sangat kuat.
Housing terbuat dari igumid G, polimer yang diperkuat serat panjang yang sangat tahan terhadap benturan. Cocok untuk penggunaan jangka panjang pada suhu dari -30 °C hingga +80 °C.
Pada spherical bushing standar, spherical cap terbuat dari iglidur® W300, material yang dicirikan oleh nilai gesekan terendah dalam pengoperasian kering dan kecenderungan stick-slip yang sangat rendah. Hal terakhir ini sangat penting untuk beban rendah dan gerakan yang sangat lambat.
Bidang aplikasi umum: