igubal® fixed flange bearingsigubal® fixed flange bearings telah dikembangkan untuk bearing ujung shaft atau bushing shaft.
Housing terbuat dari igumid® G, polimer yang diperkuat serat panjang yang sangat tahan terhadap benturan. Cocok untuk suhu dari -30°C hingga +80°C dalam penggunaan jangka panjang.
Pada bearing flange standar, spherical ball dibuat dari iglidur® W300, material yang dikenal dengan koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering dan kecenderungan yang sangat rendah untuk tergelincir. Hal ini khususnya penting untuk beban rendah dan gerakan yang sangat lambat.
- Instalasi yang mudah
- Kompensasi misalignment
- Ketahanan korosi yang mutlak
- Ringan
- Operasi kering yang bebas-perawatan
Aplikasi umum- Plant construction
- Otomatisasi
- Mesin pertanian
- Machine tools
- Industri makanan
Anda akan menemukan banyak area aplikasi lain dalam solusi industri kami
Kapan ini digunakan?- Ketika ketahanan kimia diperlukan
- Jika diperlukan alternatif yang hemat biaya
- Saat bearing yang tahan kotoran diperlukan
- Jika ketidaksejajaran harus dikompensasi
| Kapan tidak digunakan?- Jika suhu lebih tinggi dari +80°C
- Ketika kerah pemasangan terintegrasi diperlukan
- Jika diperlukan diameter di atas 30 mm
- Jika kecepatan rotasi lebih dari 0,5 m/s yang ingin dicapai
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai |
Application areaKarena igubal® fixed flange bearing dirancang untuk operasi kering bebas perawatan, maka bearing ini sangat cocok untuk aplikasi di mana akses ke bearing terbatas, di lingkungan yang lembab atau basah, atau di lingkungan cleanroom. igubal® fixed flange bearing juga ditemukan pada sikat elektrik, tirai gulung, conveyor technology, dan mesin roti.
Assemblyigubal® fixed flange bearing 2 lubang dilengkapi dengan elongated hole yang memungkinkan penyesuaian yang mudah. Penyelarasan yang tepat dari housing bearing tidak diperlukan karena flange bearing secara otomatis mengkompensasi kesalahan. Cincin pengatur khusus dapat digunakan untuk memperbaiki shaft.