igubal® rod end dengan male thread
igubal® rod end bebas korosi dapat digunakan tanpa masalah di lingkungan yang keras. Di lingkungan yang lembab atau basah, mereka tahan terhadap asam dan alkali lemah. Ketahanan mereka terhadap kotoran dan debu perlu dicatat.
Housing terbuat dari material iguton G, untuk suhu tinggi, chemical resistance yang tinggi. Cocok untuk suhu dari -40°C hingga +200°C dalam penggunaan jangka panjang
Di sini, spherical ball diproduksi dari iglidur® X, yang ditentukan oleh kombinasinya antara ketahanan suhu tinggi dengan kekuatan compressive yang tinggi, serta ketahanan terhadap bahan kimia. Hasilnya, iglidur® X dirancang untuk kecepatan yang lebih tinggi daripada bearing iglidur® lainnya.
- Operasi kering yang bebas-perawatan
- Sangat menghemat-biaya
- Tidak ada pelumas
- Kekakuan tinggi
- Daya tahan yang sangat tinggi pada beban yang bervariasi
- Kompensasi kesalahan penjajaran
- Kompensasi beban tepi
- Tahan terhadap kotoran, debu, dan serat
- Tahan terhadap korosi dan zat kimia
- Dapat digunakan dalam media cairan
- Peredam getaran tinggi
- Cocok untuk gerakan berputar, berosilasi, dan linear
- Set cincin bagian dalam pada housingnya dengan jarak bebas yang sangat rendah
- Sangat ringan
area aplikasi yang khas- Pembuatan sepeda
- Plant construction
- Pengemasan
- Lepas pantai
Anda akan menemukan banyak area aplikasi tambahan di Solusi industrikami
Kapan ini digunakan?- Jika Anda ingin yang lebih ringan
- Untuk gerakan berputar, berosilasi, dan linier
- Jika osilasi/getaran frekuensi tinggi terjadi
- Jika operasi minim kebisingan diperlukan
- Jika Anda membutuhkan bagian isolasi listrik
- Jika ketahanan korosi diperlukan
- Dalam kombinasi dengan silinder pneumatik dan penyangga gas
- Jika chemical resistance diperlukan
- Jika kekakuan yang tinggi diperlukan
| Kapan tidak digunakan?- Jika suhu lebih tinggi dari +200 °C
- Jika kecepatan rotasi lebih dari 0,5 m/s diperlukan
- Jika gaya tarik dan aksial yang sangat tinggi terjadi
- Ketika aplikasi dengan silinder hidrolik direncanakan
- Jika diperlukan diameter di atas 30 mm
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai |
ToleransiElemen bearing igubal® dapat digunakan dengan toleransi yang berbeda sesuai dengan setiap aplikasi. Bearing tersebut dirancang dengan bearing clearance yang besar pada produk standar, yang memungkinkan pengoperasian yang aman bahkan di bawah kecepatan periferal yang tinggi. Lubang inner ring diproduksi dengan kisaran toleransi standar E10. Shaft juga harus memenuhi toleransi yang direkomendasikan h6 dan h9.
Periksa diameter dalam Koefisien gesekan sliding dan kecepatan
Salah satu keuntungan penting dari spherical bearing igubal® yang bebas perawatan adalah gerakan putar yang cepat dari shaft yang dipasang berlangsung langsung di bagian spherical, yang terbuat dari material iglidur®. Keuntungan dari susunan bushing plastik/baja ini adalah kecepatan tinggi dimungkinkan bahkan dalam operasi kering. Dengan memperhitungkan beban radial, kecepatan permukaan maksimum hingga 0,5 m/s yang berputar dapat dicapai. Sebaliknya, gerakan sudut spherical bearing terjadi pada diameter luar spherical dari spherical ball. Elemen bearing igubal® yang bebas perawatan juga memungkinkan gerakan linear pada shaft.
Ketahanan terhadap UV
Ketahanan korosi dari bearing igubal® memiliki nilai khusus untuk aplikasi luar ruangan. bearing igubal® secara permanen tahan terhadap radiasi UV. Perubahan kecil pada warna (pewarnaan gelap) spherical ball akibat radiasi UV dan pelapukan lainnya tidak memengaruhi spesifikasi mekanik, elektrik, atau termal.