- Sifat mekanik yang sangat baik
- Ketahanan aus tertinggi untuk roda gigi
- Tahan suhu hingga 110 °C
Ubah Bahasa :
Material sintering laser selektif (SLS): iglidur® i230
Serbuk sintering laser iglidur® i230 adalah yang paling lengkap di antara material SLS iglidur®. Berbeda dengan iglidur® i3, akan tetapi, ini didesain untuk aplikasi yang lebih hangat dan dapat bertahan pada suhu jangka panjang hingga 110°C. Materialnya juga 80% lebih tahan aus daripada PA12. Dari semua material SLS iglidur®, iglidur® i230 memiliki kekuatan lentur tertinggi dan juga disipatif secara elektrostatis.
Klik di sini untuk melihat laporan pengujian yang lengkap
Perlu diketahui: iglidur® i230 tidak mengandung PTFE dan oleh karena itu tidak terpengaruh oleh peraturan PFAS di masa mendatang. Anda dapat menemukan laporan pengujian PFAS yang sesuai di tab "Downloads".
Kapan menggunakannya?