iglidur® A350, knife edge roller

A350RLM-0309-50 product image
igus-icon-lupe
A350RLM-0309-50 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
A350RLM-0309-50 product image
A350RLM-0309-50 technical drawing
  • Defleksi belt 100% bebas pelumasan
  • Memenuhi persyaratan pencegahan kebakaran menurut Federal Aviation Administration of the USA (FAA) untuk interior pesawat terbang
  • Daya penggerak rendah
  • Endurance runner pada suhu yang lebih tinggi di industri makanan
  • Radius defleksi yang ketat
  • Sesuai dengan peraturan EC 10/2011 EC
  • Masa pakai belt yang lama
  • Sesuai FDA
  • Layanan masa pakai yang panjang
  • Untuk penggunaan dengan suhu hingga +180 °C
igus-icon-lieferzeitA350RLM-0309-50
9
3.1
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi