iglidur® PRT slewing ring bearing adalah slewing ring yang siap dipasang untuk operasi kering tanpa pelumasan. Desainnya tidak didasarkan pada komponen yang disirkulasi ulang, tetapi pada elemen sliding bebas perawatan yang terbuat dari material iglidur® yang dioptimalkan secara tribologis yang telah terbukti dikombinasikan dengan cincin yang terbuat dari aluminium hard-anodised yang ringan.
PRT-04 dengan cincin rakitan yang besar, menawarkan kemungkinan untuk mengganti PRT-01 yang sudah terpasang dengan PRT-04. Karena lingkaran lubang outer ring yang identik, desain ulang yang rumit tidak diperlukan. Dengan menggunakan PRT-04, Anda dapat menghemat berat dan ruang instalasi dalam aplikasi Anda sekaligus mengurangi biaya. Selain itu, Anda mendapatkan keuntungan dari sistem modular yang luas dan terus berkembang.
- 60% lebih ringan, 50% lebih ringkas, dan 20% lebih hemat biaya daripada PRT-01
- Elemen geser universal yang terbuat dari iglidur® J
- Sistem modular yang lengkap
- Uji emisi partikel di laboratorium cleanroom yang sesuai dengan Fraunhofer IAF
Elemen geser yang terbuat dari iglidur® J adalah yang terbaik dari kami. Mereka dicirikan oleh koefisien gesekan yang rendah selama operasi kering. Lebih jauh lagi, material ini memiliki daya serap kelembapan yang rendah dan meyakinkan dengan ketahanan kimiawi yang baik.
Apakah Anda memiliki aplikasi cleanroom? Dengan elemen geser iglidur® J kami, Anda juga dapat menggunakan PRT-04 di cleanroom. Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Dapatkan ikhtisar di situs web kami atau di katalog atau lihat
online seminar tentang modular system PRT-04.