iglidur® PRT slewing ring bearing adalah slewing ring yang siap dipasang untuk operasi kering tanpa pelumasan. Desainnya tidak didasarkan pada komponen yang disirkulasi ulang, tetapi pada elemen sliding bebas perawatan yang terbuat dari material iglidur® yang dioptimalkan secara tribologis yang telah terbukti dikombinasikan dengan cincin yang terbuat dari aluminium hard-anodised yang ringan.
Dengan solusi pemasangan serbaguna, PRT slewing ring bearing-04 yang baru dapat dipasang dalam waktu yang sangat singkat. Dengan cincin jarak yang praktis, PRT dapat disekrup pada permukaan yang rata dengan sangat mudah tanpa perlu membuat alur pelepas atau memotong bagian yang bergerak.
PRT-04 adalah kamera dengan performa tinggi dalam jajaran produk kami. Selain itu, Anda mendapatkan keuntungan dari sistem modular yang luas dan terus berkembang.
- 60% lebih ringan, 50% lebih ringkas, dan 20% lebih hemat biaya daripada PRT-01
- Elemen geser universal yang terbuat dari iglidur® J
- Sistem modular yang lengkap
- Uji emisi partikel di laboratorium cleanroom yang sesuai dengan Fraunhofer IAF
Elemen geser yang terbuat dari iglidur® J adalah yang terbaik dari kami. Mereka dicirikan oleh koefisien gesekan yang rendah selama operasi kering. Lebih jauh lagi, material ini memiliki daya serap kelembapan yang rendah dan meyakinkan dengan ketahanan kimiawi yang baik.
Apakah Anda memiliki aplikasi cleanroom? Dengan elemen geser iglidur® J kami, Anda juga dapat menggunakan PRT-04 di cleanroom. Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Dapatkan ikhtisar di situs web kami atau di katalog atau lihat
seminar online kami tentang sistem modular PRT-04.