- Konstruksi dua komponen untuk penggelindingan yang optimal
- Material bushing dengan keausan rendah
- Uji masa pakai pada 0,5 MPa dan 0,6 m/s dengan shaft V2A: 16 kali lebih tahan aus daripada POM standar pada diameter dalam
Ubah Bahasa :
roller iglidur® RLVMO – beroperasi secara senyap dan cengkeraman maksimum untuk aplikasi yang menuntut
Roller iglidur® RLVMO menggabungkan teknologi material inovatif dengan properti penggulikan yang optimal dan merupakan solusi ideal untuk aplikasi yang mengutamakan kelancaran yang senyap, peredaman, serta cengkeraman yang andal. Berkat desain dua komponen yang cerdas, produk ini menawarkan keausan minimal di bagian dalam dan cengkeraman maksimum di bagian luar.
Di bagian dalam, material bushing berkualitas tinggi dan minim keausan dengan koefisien gesekan yang sangat rendah memastikan pengoperasian yang senyap, mulus, dan bebas pelumasan sepenuhnya. Ini mengurangi kebutuhan pemeliharaan sekaligus meningkatkan keandalan operasional. Pada diameter luar, lapisan karet yang kuat memastikan pegangan yang aman dan mencegah selip secara andal – bahkan dalam aplikasi dinamis.
Roller RLVMO ideal untuk aplikasi yang memerlukan permukaan beroperasi yang vibration-dampening dan mengurangi kebisingan, e.g. dalam conveyor technology, teknik mesin, atau sistem otomatis. Dalam pengujian masa pakai (0,5 MPa, 0,6 m/s dengan shaft V2A), diameter dalam menunjukkan ketahanan aus hingga 16 kali lebih tinggi dibandingkan POM standar.
Berkat desainnya yang bebas perawatan, roller tidak memerlukan pelumasan tambahan apa pun, sehingga berkontribusi pada pengoperasian yang bersih dan efisien. Tersedia langsung dari stok dalam enam ukuran berbeda dengan diameter luar berkisar antara 12 hingga 45 mm.
Sekilas keunggulannya:

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB