iglidur® IC-02, plate baja dengan lapisan

Baru
IC-02-SM-1200-800-0.5 product image
igus-icon-lupe
  • Ketahanan dan daya tahan aus yang tinggi
  • Sifat mekanik yang baik
  • Uji semprotan garam 480 jam sesuai dengan DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeitIC-02-SM-1200-800-0.5
1.200 - 800 mm
0.5

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi