guidelok swing GLO.S.E2i.21 untuk indoor crane | Travel: 3 - 10 m

<p><b>1 complete set consists of:</b></p><p>+ Energy chains of the series E2i.21<br>+ mounting bracket<br>+ upper run rocker<br>+ fixed end module</p>
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
1 dari 4
<p><b>1 complete set consists of:</b></p><p>+ Energy chains of the series E2i.21<br>+ mounting bracket<br>+ upper run rocker<br>+ fixed end module</p>
guidelok swing GLO.S.E2i.21 untuk indoor crane | Travel: 3 - 10 m
guidelok swing GLO.S.E2i.21 untuk indoor crane | Travel: 3 - 10 m
guidelok swing GLO.S.E2i.21 untuk indoor crane | Travel: 3 - 10 m
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
1 set lengkap terdiri dari:
  • energy chain seri E2i.21
  • Mounting bracket
  • Upper run rocker
  • fixed end module

  • Lebih banyak ruang antara crane girder dan energy chain (8-19 mm), radius kelengkungan yang lebih besar dimungkinkan
  • Tidak diperlukan guide trough
  • Hemat waktu assembly
igus-icon-lieferzeitPACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L
48
3000
Filling on the left (L)
Centre feed

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi