guidefast guide trough | energy supply ekonomis untuk crane girder dan indoor crane

GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
1 dari 3
GF91.30.025.2000 product image
GF91.30.025.2000 product image
GF91.30.025.2000 product image
  • Hemat waktu pemasangan hingga 80% dibandingkan dengan sistem trough standar
  • Solusi modular hemat biaya
  • 2 versi braket dengan strain relief terintegrasi untuk assembly kabel statis pada girder crane
  • Mudah dipasang karena pola lubang prapasang pada braket energy chain
  • Konduktivitas menurut DIN EN 61537: sebagai standar dengan konektor khusus
  • Teruji jangka panjang untuk menahan getaran dan lingkungan yang keras
igus-icon-lieferzeitGF91.30.025.2000
E2.21.025./1500.025.
Without glide bars
42.5

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi