Motor lead screws dari teknologi lead screw dryspin®Lead screw adalah elemen mesin yang digunakan untuk mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan linear. Ulir trapesium dan nut lead screw dari igus® didasarkan pada prinsip teknologi linear bebas pelumasan. Spesifikasi dan bentuk dari teknologi lead screw drylin® yang disesuaikan dengan nut polimer dan ulir trapesium menjamin masa pakai dan efisiensi yang lebih lama. Dalam rentang standar untuk motor lead screw, Anda mendapatkan dimensi ulir yang siap di sambungkan dari TR08x1.5 hingga TR12x6P3.
Cocok untuk motor stepper lead screw drylin® E kami.Pengaturan dan instalasi lead screw motor - dasar-dasar
Cari tahu lebih lanjut tentang detail konstruksi dan assembly lead screw motor di sini.Keuntungan drylin® trapezoidal lead screw:► 100% operasi kering bebas perawatan
► Operasi senyap dan bebas getaran
► Kebal terhadap debu dan kotoran
► 100% bebas korosi
► Efisiensi tinggi
► Pengadaan hemat biaya
► Waktu pengiriman yang cepat
Ulir trapesium memiliki cross section yang sesuai dengan trapesium sama kaki dengan sudut 15°. Sudut ulir adalah 30°. Lead screw trapesium memiliki diameter yang lebih besar dan pitch yang lebih besar daripada ulir standar. Sudut pitch lebih kecil dari arctangent untuk lead screw trapesium single start. Dengan demikian, mengunci-sendiri diberikan. Sebaliknya, lead screw dua-start hanya tertahan.