motor spindle dryspin dengan lead screw dan pas P=4g7, M3 | ulir trapesium | RH | stainless steel | panjang: 310mm

PTGSG-MOTP4M3-8X1.5-R-01-310-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-MOTP4M3-8X1.5-R-01-310-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-MOTP4M3-8X1.5-R-01-310-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
PTGSG-MOTP4M3-8X1.5-R-01-310-ES product image
PTGSG-MOTP4M3-8X1.5-R-01-310-ES product image
PTGSG-MOTP4M3-8X1.5-R-01-310-ES technical drawing
  • Untuk motor spindel drylin® E
  • Spindle ulir trapesium
  • Ulir kanan
igus-icon-lieferzeitPTGSG-MOTP4M3-8X1.5-R-01-310-ES
TR8X1.5

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi