dryspin spindle motor lead screw dengan pas P=7g7, M6 | ulir DST | RH | stainless steel | panjang: 495mm

DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES technical drawing
  • Diameter luar: 10 - 12mm 
  • Pitch: 2-5mm 
  • Multi start
  • Tidak self-locking
  • Panjang 490mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES
DS10X12

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi