lead screw motor spindle dryspin dengan pas P=4g7, M3 | ulir DST | RH | stainless steel | panjang: 310mm

DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES technical drawing
  • diameter luar: 10 - 12mm 
  • Pitch: 2-5mm 
  • Multi start
  • Tidak self-locking
  • Panjang 310mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES
DS6.35X1
NEMA11 (S/M)/NEMA17 (S)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi