Motor lead screw dari teknologi lead screw
dryspin®Lead screw adalah elemen mesin yang digunakan untuk mengubah gerakan rotari menjadi gerakan linear. Lead screw heliks tinggi adalah bagian dari rangkaian dryspin® kami, yang dirancang khusus untuk aplikasi yang cepat dan sangat efisien. Di sini, tersedia ukuran ulir dari DS4x2.4 hingga DS18x100. Rangkaian standar untuk motor lead screw mencakup dimensi ulir siap di sambungkan dari DS6.35x2.54 hingga DS14x25.
Cocok untuk motor stepper lead screw drylin® E kami.Bahan standar lead screw dryspin adalah stainless steel AISI 304. Dengan demikian 100% bebas-korosi dan keausan rendah. Lead screw yang ditawarkan oleh igus umumnya digulung. Keuntungan dari proses manufaktur ini (kualitas permukaan yang baik dan produksi yang hemat biaya) sangat cocok untuk mur lead screw yang bebas pelumasan yang terbuat dari plastik yang dioptimalkan secara tribologis.
Pengaturan dan instalasi motor lead screw - dasar-dasar
Cari tahu lebih lanjut tentang detail konstruksi dan assembly motor lead screw di sini.
Keunggulan lead screw high helix dryspin®:► 100% operasi kering bebas perawatan
► Masa pakai lebih lama karena asimetri
► Efisiensi lebih tinggi dibandingkan ulir trapesium konvensional
► Operasi senyap dan bebas getaran
► Tahan terhadap debu dan kotoran
► 100% bebas korosi
► Tidak self-locking
► Waktu pengiriman cepat