igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Profil rel hollow aluminium dengan permukaan anodisasi bening
- Versi yang lebih ringan karena hollow profile
- Di ekstrusi dan dibuat dari material EN AW-6060 T66 dengan kekerasan bagian permukaan di 500 HV
- Alternatif yang identik secara dimensi dengan sistem ball bearing
- Bebas pelumasan, bebas perawatan, ringan dan mudah dipasang
- Kisaran suhu -40°C hingga +90°C
igus-icon-lieferzeitTS-11-20-UNGEBOHRT
01-20
no holes