drylin® T Rel pemandu TS-01

<p>drylin® T rel pemandu TS</p>
igus-icon-lupe
TS-01-15-UNGEBOHRT technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
<p>drylin® T rel pemandu TS</p>
TS-01-15-UNGEBOHRT technical drawing
  • Profil rel terbuat dari aluminium dengan permukaan anodisasi keras
  • Profil yang di ekstrusi terbuat dari material EN AW-6060 T66 dengan kekerasan permukaan di 500 HV
  • Alternatif yang identik secara dimensi dengan sistem ball bearing
  • Bebas pelumasan, bebas perawatan, ringan dan mudah dipasang
  • Kisaran suhu -40°C hingga +90°C
 
igus-icon-lieferzeitTS-01-15-UNGEBOHRT
01-15
no holes

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi