Nut lead screw terbuat dari iglidur® W300 - untuk aplikasi heavy-duty hingga 5MPa Nut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® W300 memungkinkan nut lead screw iglidur® W300 memiliki ketahanan aus yang tinggi pada beban tinggi dan/atau media sekitar yang abrasif. Dari semua bahan iglidur®, iglidur® W300 adalah yang paling tahan terhadap kondisi ini. Perlu dicatat bahwa untuk beban yang lebih rendah atau aplikasi yang sangat dinamis, iglidur® J (serba guna) mungkin merupakan alternatif yang lebih baik (kami akan dengan senang hati membantu Anda memilih bahan yang tepat), karena material tersebut cenderung bergetar pada beban rendah karena kekuatannya yang tinggi. Keunggulan lainnya meliputi:
► Tahan aus pada beban tinggi - kekuatan statis tinggi
► Untuk kecepatan rendah
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan kontinu yang direkomendasikan dalam ulir 4,0 - 5,0 MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus.Tersedia tujuh bahan standar yang berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi pada semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - pasangan tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Hal ini memberikan Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang tidak bersahabat
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Sesuai dengan standar FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Bahan dasar ini diperkuat secara tambahan dengan serat teknis atau bahan pengisi. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis, yang tertanam di dalam jutaan ruang kecil di dalam material. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan untuk mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara drastis memperkuat nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan bahan standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai variasi dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flangeNut lead screw flange dengan spanner flatGeometri nut lead screw heavy dutyNut lead screw moulded silinderNut lead screw moulded dengan flange