Nut lead screw terbuat dari iglidur® W300 - untuk aplikasi heavy-duty hingga 5MPa Nut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® W300 memungkinkan nut lead screw iglidur® W300 memiliki ketahanan aus yang tinggi pada beban tinggi dan/atau media lingkungan yang abrasif. Dari semua bahan iglidur®, iglidur® W300 adalah yang paling tahan terhadap kondisi ini. Perlu dicatat bahwa untuk beban yang lebih rendah atau aplikasi yang sangat dinamis, iglidur® J (serba guna) mungkin merupakan alternatif yang lebih baik (kami dengan senang hati akan membantu Anda memilih material yang tepat), karena material cenderung bergetar pada beban rendah karena kekuatannya yang tinggi. Keunggulan lainnya meliputi:
► Tahan aus pada beban tinggi - kekuatan statis tinggi
► Untuk kecepatan rendah
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan kontinu yang disarankan dalam ulir 4,0 - 5,0MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus.Tersedia tujuh bahan standar yang berbeda untuk berbagai keperluan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - mitra tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Hal ini memberi Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Pergerakan yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Sesuai dengan standar FDA melalui A180
► Menahan beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Bahan dasar ini juga diperkuat dengan serat atau pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis, yang tertanam di jutaan ruang kecil di dalam material. Hal ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara drastis memperkuat nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan bahan standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai macam varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flensNut lead screw flens dengan spanner flatGeometri nut lead screw heavy-dutyNut lead screw moulded injeksi silinderNut lead screw moulded injeksi dengan flens