Nut lead screw yang terbuat dari iglidur® R - untuk kecepatan sedang hingga tinggi - peredamNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® R memungkinkan pengurangan getaran antara lead screw dan nut lead screw melalui sifat peredamnya serta memastikan perilaku lari yang rendah getaran dan senyap.
Keunggulan lainnya meliputi:
► Ketahanan aus yang tinggi pada beban rendah
► Material lunak - peredam getaran
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan dalam ulir 0 - 2,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh bahan standar yang berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan peredam getaran, iglidur J200 - pasangan tanding terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Hal ini memberi Anda keunggulan berikut berdasarkan materialnya:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang tidak bersahabat
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Sesuai dengan standar FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar diperkuat secara tambahan dengan serat atau pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis, yang tertanam di jutaan ruang kecil di dalam material. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai variasi dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Cylindrical nut lead screwCylindrical nut lead screw with spanner flatsFlange nut lead screwFlange nut lead screw with spanner flatsHeavy-duty lead screw nut geometryCylindrical injection-moulded nut lead screwInjection-moulded nut lead screw with flange