nut lead screw made of iglidur® R - for medium to high kecepatan - dampeningOur nut lead screw made of the polimer berperforma tinggi iglidur® R enables a reduction of the vibrations between the nut lead screw and the nut lead screw through its dampening spesifikasi and ensures a rendah getaran and low-noise running behaviour.
Other advantages include:
► High ketahanan aus at low beban
► Soft material - peredam getaran
► Application range up to +90°C upper jangka panjang application temperature
► Permissible permanent tekanan permukaan in the ulir 0 - 2.0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
All our nut lead screw are made of the tahan aus iglidur® polimer berperforma tinggi. Tersedia tujuh material standar yang berbeda untuk berbagai keperluan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan peredam getaran, iglidur J200 - mitra tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberikan keunggulan berikut berdasarkan materialnya:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Sesuai dengan standar FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada rentang suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar ini diperkuat secara tambahan dengan serat atau bahan pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis, yang tertanam di dalam jutaan ruang kecil pada material. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memuaskan dan mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan ketahanan aus pada nut lead screw kami.
In addition to a large selection of standard materials for teknologi lead screw, igus also offers a wide range of variants in the nut lead screw geometry itself:
Cylindrical nut lead screwCylindrical nut lead screw with spanner flatsFlange nut lead screwFlange nut lead screw with spanner flatsHeavy-duty nut lead screw geometryCylindrical injection-moulded nut lead screwInjection-moulded nut lead screw with flange