Nut lead screw yang terbuat dari iglidur® R - untuk kecepatan sedang hingga tinggi - peredamNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® R memungkinkan pengurangan getaran antara lead screw dan nut lead screw melalui sifat peredamannya dan memastikan perilaku pengoperasian dengan rendah getaran dan kebisingan rendah.
Keunggulan lainnya meliputi:
► Ketahanan aus tinggi pada beban rendah
► Material lunak - peredam getaran
► Rentang penggunaan hingga suhu aplikasi jangka panjang maksimum +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan pada ulir 0 - 2.0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh jenis material standar untuk berbagai keperluan: iglidur J - efisiensi tinggi pada semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - antiosilasi dan antivibrasi, iglidur J200 - pasangan kontra terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Hal ini memberi Anda keunggulan berikut berdasarkan materialnya:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar ini juga diperkuat dengan serat atau pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis yang tertanam dalam jutaan ruang kecil pada material. Ini memadai untuk melumasi area sekitarnya secara menyeluruh dan mengurangi gesekan sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk meningkatkan ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai macam varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flangeNut lead screw flange dengan spanner flatGeometri nut lead screw heavy dutyNut lead screw cetakan injeksi silinderNut lead screw cetakan injeksi dengan flange