Nut lead screw yang terbuat dari iglidur® R - untuk kecepatan sedang hingga tinggi - peredamNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® R memungkinkan pengurangan getaran antara lead screw dan nut lead screw melalui sifat peredamnya serta memastikan perilaku lari dengan rendah getaran dan kebisingan rendah.
Keunggulan lainnya meliputi:
► Ketahanan aus yang tinggi pada beban rendah
► Material lunak - peredam getaran
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan dalam ulir 0 - 2,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh bahan standar berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - mitra pasangan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Hal ini memberikan Anda keunggulan berikut berdasarkan materialnya:
► 100% bebas-pelumasan dan bebas-perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada rentang suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar ini juga diperkuat dengan serat atau pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis, yang tertanam di jutaan ruang kecil di dalam material. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flangeNut lead screw flange dengan spanner flatGeometri nut lead screw heavy dutyNut lead screw injection-moulded silinderNut lead screw injection-moulded dengan flange