Lead screw nut dari iglidur® J350 - Material suhu tinggi untuk suhu hingga +150°CLead screw nut kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® J350 memungkinkan aplikasi pada suhu ruang sedang hingga tinggi secara permanen. Suhu aplikasi jangka-panjang idealnya harus antara +60 dan +150°C untuk mendapatkan kinerja material yang maksimal.
Keunggulan lainnya meliputi:
► Stabil secara dimensi bahkan pada suhu tinggi
► Dapat bersertifikat menurut EN 45545 HL3, R24
► Sangat cocok untuk industri perkeretaapian► Koefisien gesekan yang baik pada beban sedang
► Kisaran aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +150°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan pada putaran ulir 0 - 3,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh material standar yang berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi pada semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-vibrasi, iglidur J200 - pasangan tanding terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberi Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam rentang suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar ini diperkuat secara tambahan dengan serat atau bahan pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis, yang tertanam di jutaan ruang kecil pada material tersebut. Ini cukup untuk melumasi area sekitar secara memadai dan untuk mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai variasi dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flensNut lead screw flens dengan spanner flatGeometri nut lead screw heavy-dutyNut lead screw silinder mouldedNut lead screw moulded dengan flens