Ulir trapesium lead screw dari teknologi lead screw dryspin
Lead screw adalah elemen mesin yang digunakan untuk mengubah gerakan rotari menjadi gerakan linear.
Lead screw trapesium dan nut lead screw dari igus didasarkan pada prinsip teknologi linear yang bebas pelumasan. Spesifikasi dan bentuk dari teknologi lead screw dryspin yang disesuaikan dengan mur polimer dan trapezoidal lead screw menjamin masa pakai dan efisiensi yang bahkan lebih lama.
Keunggulan dari lead screw ulir trapesium dryspin:
► 100% berjalan kering dan bebas perawatan
► Pengoperasian yang senyap dan bebas getaran
► Tidak sensitif terhadap debu dan kotoran
► 100% bebas korosi
► Tingkat efisiensi tinggi
► Pembelian yang hemat biaya
► Waktu pengiriman yang cepat
Cross section dari ulir trapesium sesuai dengan trapesium sama kaki dengan sudut 15°. Sudut ulir adalah 30°. Dibandingkan dengan ulir standar, lead screw ulir trapesium memiliki diameter yang lebih besar dan pitch yang lebih besar. Sudut pitch lebih kecil dari arc tangent untuk lead screw trapesium single start. Dengan demikian, mengunci-sendiri diberikan. Lead screw dua-start, di sisi lain, tidak mengunci- sendiri.