Ulir trapesium lead screw dari teknologi lead screw dryspin
Lead screw adalah elemen mesin yang digunakan untuk mengubah gerakan rotari menjadi gerakan linear.
Lead screw ulir trapesium dan nut lead screw dari igus didasarkan pada prinsip teknologi linear yang bebas pelumasan. Spesifikasi dan bentuk dari teknologi lead screw dryspin yang disesuaikan dengan nut polimer dan lead screw ulir trapesium menjamin masa pakai dan efisiensi yang lebih lama.
Keunggulan dari lead screw ulir trapesium dryspin:
► 100% dry running bebas perawatan
► Operasi senyap dan bebas getaran
► Tahan terhadap debu dan kotoran
► 100% bebas korosi
► Tingkat efisiensi tinggi
► Pembelian hemat biaya
► Waktu pengiriman cepat
Cross section dari ulir trapesium ini bersesuaian dengan trapesium sama kaki dengan sudut 15°. Sudut ulir adalah 30°. Dibandingkan dengan ulir standar, lead screw ulir trapesium memiliki diameter yang lebih besar dan pitch yang lebih besar. Sudut pitch lebih kecil dari arc tangent untuk lead screw ulir trapesium single start. Dengan demikian, mengunci-sendiri diberikan. Lead screw dua-start, di sisi lain, tidak mengunci- sendiri.