Nut lead screw yang terbuat dari iglidur® R - untuk kecepatan sedang hingga tinggi - peredamNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® R memungkinkan pengurangan getaran antara lead screw dan nut lead screw melalui properti peredamnya serta memastikan perilaku pengoperasian dengan rendah getaran dan kebisingan rendah.
Keunggulan lainnya meliputi:
► Ketahanan aus yang tinggi pada beban rendah
► Bahan lunak - peredam getaran
► Rentang aplikasi hingga +90°C suhu aplikasi jangka panjang atas
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan dalam ulir 0 - 2,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh material standar yang berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - mitra tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberi Anda keunggulan berikut sesuai dengan materialnya:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Perjalanan yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar ini juga diperkuat dengan serat atau pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis, yang tertanam di dalam jutaan ruang kecil pada material tersebut. Ini sudah cukup untuk melumasi area sekitarnya dengan memadai dan mengurangi gesekan sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai variasi dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flensaNut lead screw flensa dengan spanner flatGeometri nut lead screw tugas beratNut lead screw cetakan injeksi silinderNut lead screw cetakan injeksi dengan flensa