Nut lead screw dari iglidur® R - untuk kecepatan sedang hingga tinggi - peredamNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® R memungkinkan pengurangan getaran antara lead screw dan nut lead screw melalui sifat peredamannya serta memastikan perilaku pengoperasian yang rendah getaran dan senyap.
Keunggulan lainnya meliputi:
► Ketahanan aus yang tinggi pada beban rendah
► Material lunak - peredam getaran
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan dalam ulir 0 - 2,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh bahan standar yang berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan peredam getaran, iglidur J200 - pasangan tandingan terbaik untuk aluminium dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberi Anda keunggulan berikut berdasarkan materialnya:
► 100% bebas-pelumasan dan bebas-perawatan
► Awet dan kuat di lingkungan yang tidak bersahabat
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Mampu menahan beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam rentang suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar diperkuat secara tambahan dengan serat teknis atau bahan pengisi. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis, yang tertanam di jutaan ruang kecil pada material tersebut. Ini sudah cukup untuk melumasi area di sekitarnya secara memadai dan mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain berbagai pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai macam varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flensaNut lead screw flensa dengan spanner flatGeometri nut lead screw heavy dutyNut lead screw cetakan injeksi silinderNut lead screw cetakan injeksi dengan flensa