Nut lead screw dari iglidur® J- Efisiensi tinggi di semua kecepatanNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® J adalah tipe serba guna. Bahan ini dapat digunakan pada hampir semua kecepatan dan memiliki karakteristik tingkat efisiensi yang tinggi. Keuntungan lainnya meliputi:
► Koefisien gesekan rendah - tingkat keausan rendah
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan dalam ulir 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus.Tersedia tujuh bahan standar yang berbeda untuk berbagai keperluan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - pasangan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Hal ini memberi Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan ekstrem
► Tahan terhadap bahan kimia dan bebas jamur
► Perjalanan yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Sesuai dengan standar FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada rentang suhu dari -20°C hingga +150°C
Bahan dasar ini diperkuat tambahan dengan serat atau bahan pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis yang tertanam di dalam jutaan ruang kecil pada material. Ini sudah cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara drastis memperkuat nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan bahan standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai macam varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flensaNut lead screw flensa dengan spanner flatGeometri nut lead screw heavy dutyNut lead screw moulded silinderNut lead screw moulded dengan flensa