Nut lead screw terbuat dari iglidur® J- Efisiensi tinggi di semua kecepatanNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® J adalah yang serba guna. Material ini dapat digunakan pada hampir semua kecepatan dan memiliki efisiensi yang tinggi. Keuntungan lainnya meliputi:
► Koefisien gesekan rendah - tingkat keausan rendah
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan dalam ulir 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus.Tersedia tujuh material standar berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - mitra tandingan terbaik untuk aluminium dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberi Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kesesuaian standar FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar diperkuat secara tambahan dengan serat atau bahan pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis yang tertanam di jutaan ruang kecil di dalam material. Ini sudah memadai untuk melumasi area sekitarnya secara cukup dan untuk mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara meyakinkan memperkuat nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai macam varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Cylindrical nut lead screwCylindrical nut lead screw dengan spanner flatFlange nut lead screwFlange nut lead screw dengan spanner flatHeavy duty lead screw nut geometryCylindrical injection-moulded nut lead screwInjection-moulded nut lead screw dengan flange