Nut lead screw dari iglidur® J350 - Material suhu tinggi untuk suhu hingga +150°CNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® J350 memungkinkan aplikasi pada suhu ruang yang sedang hingga tinggi secara permanen. Suhu aplikasi jangka-panjang idealnya harus antara +60 dan +150°C untuk mendapatkan kinerja material yang maksimal.
Keuntungan lainnya meliputi:
► Stabil secara dimensi bahkan pada suhu tinggi
► Dapat bersertifikat menurut EN 45545 HL3, R24
► Sangat cocok untuk industri kereta api► Koefisien gesekan yang baik pada beban sedang
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +150°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan pada putaran ulir 0 - 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami dibuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh material standar yang berbeda untuk berbagai keperluan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-vibrasi, iglidur J200 - pasangan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Hal ini memberi Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Menahan beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar ini diperkuat secara tambahan dengan serat teknis atau pengisi. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis, yang tertanam di dalam jutaan ruang kecil pada material. Hal ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai varian geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw berflensaNut lead screw berflensa dengan spanner flatGeometri nut lead screw heavy dutyNut lead screw silinder cetakan injeksiNut lead screw cetakan injeksi dengan flensa