Nut lead screw yang terbuat dari iglidur® J350 - Material suhu tinggi untuk suhu hingga +150°CNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® J350 memungkinkan pengaplikasian pada suhu ruang sedang hingga tinggi secara permanen. Suhu aplikasi jangka-panjang idealnya harus antara +60 dan +150°C untuk mendapatkan kinerja material yang maksimal.
Keunggulan lainnya meliputi:
► Stabil secara dimensi bahkan pada suhu tinggi
► Bersertifikasi menurut EN 45545 HL3, R24
► Sangat cocok untuk industri kereta api► Koefisien gesekan yang baik pada beban sedang
► Kisaran aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +150°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan pada putaran ulir 0 - 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh material standar yang berbeda untuk berbagai keperluan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-vibrasi, iglidur J200 - pasangan tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberikan Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Bahan dasar juga diperkuat dengan serat atau pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis, yang tertanam di dalam jutaan ruang kecil pada material tersebut. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan untuk mengurangi gesekan sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai variasi dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatFlange nut lead screwFlange nut lead screw dengan spanner flatGeometri nut lead screw heavy dutyNut lead screw cetakan injeksi silinderNut lead screw cetakan injeksi dengan flange