Nut lead screw made of iglidur® J350 - High-temperature material for temperatures up to +150°COur nut lead screw made of the polimer berperforma tinggi iglidur® J350 enables the application at permanently medium to high suhu ruang. Suhu aplikasi jangka-panjang idealnya harus antara +60 dan +150°C untuk mendapatkan kinerja material yang maksimal.
Other advantages include:
► Stabil secara dimensi even at high temperatures
► Certifiable according to EN 45545 HL3, R24
► Ideally suited for the railway industry► Good koefisien gesekan at medium loads
► Application range up to +150°C upper jangka panjang application temperature
► Permissible permanent tekanan permukaan in the ulir turns 0 - 3.0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
All of our nut lead screw are made from the tahan aus iglidur® polimer berperforma tinggi. Tersedia tujuh bahan standar berbeda untuk tujuan berbeda: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - pasangan terbaik untuk aluminium dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberi Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Menahan beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Bahan dasar ini diperkuat tambahan dengan serat atau pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis yang tertanam di jutaan ruang kecil pada material. This is adequate to sufficiently melumasi the immediate surrounding area and to reduce the gesekan of the system. These additives significantly stabilise our lead screw nuts for ketahanan aus.
In addition to a large selection of standard materials for teknologi lead screw, igus also offers a wide range of variants in the nut lead screw geometry itself:
Cylindrical nut lead screwCylindrical nut lead screw with spanner flatsFlange nut lead screwFlange nut lead screw with spanner flatsHeavy duty nut lead screw geometryCylindrical injection-moulded nut lead screwInjection-moulded nut lead screw with flange