igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Material: iglide J350
- Arah ulir: Right-hand thread
- Jenis ulir: Ulir trapesium
- Desain: Standar
- Cylindrical lead screw nut dengan flange
- Multi start
igus-icon-lieferzeitJ350FRM-1315TR6X2P1
13
15
25
TR6X2P1
Nut lead screw terbuat dari iglidur J350 - Material suhu tinggi untuk suhu hingga +150°C
Nut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur J350 memungkinkan penggunaan pada suhu ruang sedang hingga tinggi secara permanen. Suhu aplikasi jangka-panjang idealnya harus antara +60 dan +150°C untuk mendapatkan kinerja material yang maksimal.
Other advantages include:

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB