Nut lead screw yang terbuat dari iglidur® J350 - Bahan suhu tinggi untuk suhu hingga +150°CNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® J350 memungkinkan aplikasi pada suhu ruang yang sedang hingga tinggi secara permanen. Suhu aplikasi jangka-panjang idealnya harus antara +60 dan +150°C untuk mendapatkan kinerja material yang maksimal.
Other advantages include:
► Stabil secara dimensi even at high temperatures
► Certifiable according to EN 45545 HL3, R24
► Ideally suited for the railway industry► Good koefisien gesekan at medium beban
► Application range up to +150°C upper jangka panjang application temperature
► Permissible permanent tekanan permukaan in the ulir turns 0 - 3.0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
All of our nut lead screw are made from the tahan aus iglidur® polimer berperforma tinggi. Tersedia tujuh bahan standar yang berbeda untuk berbagai keperluan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - mitra tandingan terbaik untuk aluminium dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberikan Anda keuntungan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Sesuai dengan standar FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Bahan dasar ini juga diperkuat dengan serat atau pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis yang tertanam di jutaan ruang kecil pada bahan tersebut. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan mengurangi gesekan pada sistem. These additives significantly stabilise our nut lead screws for ketahanan aus.
Selain banyak pilihan bahan standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai macam varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Cylindrical nut lead screwCylindrical nut lead screw with spanner flatflange nut lead screwflange nut lead screw with spanner flatHeavy duty nut lead screw geometryCylindrical injection-moulded nut lead screwInjection-moulded nut lead screw with flange