Nut lead screw yang terbuat dari iglidur® J200 - Mitra tandingan terbaik untuk lead screw aluminium Nut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® J200 ditandai dengan koefisien gesekan yang rendah dan keausan yang minimal, terutama pada lead screw aluminium hard-anodised. Keunggulan lainnya meliputi:
► Kombinasi terbaik dengan lead screw aluminium
► Tingkat keausan rendah - masa pakai panjang
► Untuk beban rendah hingga sedang
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan dalam ulir 0 - 2,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus.Tersedia tujuh bahan standar berbeda untuk berbagai keperluan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - mitra tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Hal ini memberi Anda keunggulan berikut berdasarkan materialnya:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Kuat dan tahan lama di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Sesuai dengan standar FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar diperkuat secara tambahan dengan serat teknis atau bahan pengisi. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis, yang tertanam dalam jutaan ruang kecil di dalam material. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai variasi dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flensaNut lead screw flensa dengan spanner flatGeometri nut lead screw tugas beratNut lead screw cetakan injeksi silinderNut lead screw cetakan injeksi dengan flensa