dryspin lead screw ulir trapesium acc. to DIN 103 7e dari baja tahan karat | right-hand thread

PTGSG-08X1.5-01-R-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-08X1.5-01-R-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
PTGSG-08X1.5-01-R-ES product image
PTGSG-08X1.5-01-R-ES technical drawing
  • Diameter luar: 8-50mm
  • Pitch: 1.5-8mm
  • single start
  • Self-locking
  • Dimensi dryspin kami cocok untuk pertukaran 1:1: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 dan DS18x4
igus-icon-lieferzeitPTGSG-08X1.5-01-R-ES
TR08X1.5

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi