Lead screw nut yang terbuat dari iglidur® A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasiLead screw nut kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® A180 Sesuai dengan standar FDA dan cocok untuk aplikasi dengan beban rendah hingga menengah di lingkungan langsung atau kontak dengan makanan atau obat-obatan serta kelembapan. Keuntungan lainnya meliputi:
► Sesuai dengan standar FDA - untuk kontak dengan makanan
► Regulation (EU) No. 10/2011
► Kisaran aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan dalam ulir 0 - 3,5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh material standar yang berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - mitra tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberi Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar diperkuat secara tambahan dengan serat atau pengisi teknis. Pelumas padat tersebut berupa partikel mikroskopis, yang tertanam di dalam jutaan ruang kecil pada material tersebut. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai macam varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silindrisNut lead screw silindris dengan spanner flatNut lead screw flensaNut lead screw flensa dengan spanner flatGeometri nut lead screw heavy dutyNut lead screw cetakan injeksi silindrisNut lead screw cetakan injeksi dengan flensa