Nut lead screw terbuat dari iglidur® A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasiNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® A180 Sesuai dengan standar FDA dan cocok untuk aplikasi dengan beban rendah hingga sedang di lingkungan langsung atau kontak dengan makanan atau obat-obatan serta kelembapan. Keunggulan lain meliputi:
► Sesuai dengan standar FDA - untuk kontak dengan makanan
► Sesuai dengan Regulation (EU) No. 10/2011
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan pada ulir 0 - 3,5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh material standar yang berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - mitra tandingan terbaik untuk aluminium dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberikan keunggulan berikut bagi Anda:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang tidak bersahabat
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Pergerakan yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Mampu menahan beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar diperkuat kembali dengan serat atau bahan pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis yang tertanam di dalam jutaan ruang kecil pada material. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai varian geometri nut lead screw:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flangeNut lead screw flange dengan spanner flatGeometri nut lead screw untuk aplikasi heavy-dutyNut lead screw silinder injection-mouldedNut lead screw injection-moulded dengan flange