Nut lead screw dari iglidur® J350 - Material suhu tinggi untuk suhu hingga +150°CNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® J350 memungkinkan aplikasi pada suhu ruang yang sedang hingga tinggi secara permanen. Suhu aplikasi jangka-panjang idealnya harus antara +60 dan +150°C untuk mendapatkan kinerja material yang maksimal.
Keunggulan lainnya mencakup:
► Stabil secara dimensi bahkan pada suhu tinggi
► Bersertifikasi menurut EN 45545 HL3, R24
► Koefisien gesekan yang baik pada beban sedang
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +150°C
► Tekanan permukaan kontinu yang diizinkan dalam ulir 0 - 3,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus.Tersedia tujuh material standar yang berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - mitra pasangan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberi Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Sesuai dengan standar FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Bahan dasar ini juga diperkuat dengan serat atau bahan pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis, yang tertanam di jutaan ruang kecil di dalam material. Ini sudah memadai untuk melumasi area sekitarnya dengan cukup dan untuk mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara drastis memperkuat nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai variasi dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flensaNut lead screw flensa dengan spanner flatGeometri nut lead screw untuk aplikasi heavy-dutyNut lead screw cetakan injeksi silinderNut lead screw cetakan injeksi dengan flensa