Nut lead screw terbuat dari iglidur® J350 - Material suhu tinggi untuk suhu hingga +150°CNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® J350 memungkinkan aplikasi pada suhu ruang yang permanen dari sedang hingga tinggi. Suhu aplikasi jangka-panjang idealnya harus antara +60 dan +150°C untuk mendapatkan kinerja material yang maksimal.
Keunggulan lain meliputi:
► Stabil secara dimensi bahkan pada suhu tinggi
► Dapat bersertifikasi sesuai EN 45545 HL3, R24
► Koefisien gesekan yang baik pada beban sedang
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +150°C
► Tekanan permukaan kontinu yang diizinkan pada ulir 0 - 3.0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus.Tersedia tujuh bahan standar yang berbeda untuk berbagai keperluan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - mitra tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberikan Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada rentang suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar diperkuat secara tambahan dengan serat atau bahan pengisi teknis. Pelumas padat merupakan partikel mikroskopis yang tertanam di jutaan ruang kecil dalam material. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan mengurangi gesekan pada sistem. Additif ini memperkuat nut lead screw kami secara signifikan untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai macam varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flangeNut lead screw flange dengan spanner flatGeometri nut lead screw heavy dutyNut lead screw moulded injeksi silinderNut lead screw moulded injeksi dengan flange