Lead screw nut made of iglidur® A180 - FDA-compliant for food and pharmaceutical industryOur Lead screw nut made of the polimer berperforma tinggi iglidur® A180 is FDA-compliant and cocok untuk applications with low to medium beban in the direct environment or contact with food or drugs as well as moisture. Other advantages include:
► Sesuai dengan standar FDA - for food contact
► Compliant with Regulation (EU) No. 10/2011
► Application range up to +90°C upper jangka panjang application temperature
► Permissible permanent tekanan permukaan in the ulir-ulir 0 - 3.5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
All our nut-nut lead screw are made of the tahan aus iglidur® polimer-polimer berperforma tinggi. Tersedia tujuh material standar yang berbeda untuk berbagai keperluan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - pasangan tanding terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Hal ini memberikan Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Pergerakan yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar ini juga diperkuat dengan serat atau pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis yang tertanam di dalam jutaan ruang kecil di dalam material. This is adequate to sufficiently melumasi the immediate surrounding area and to reduce the gesekan of the system. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan bahan standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai variasi dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Cylindrical nut lead screwCylindrical nut lead screw with spanner flatsFlange nut lead screwFlange nut lead screw with spanner flatsHeavy-duty nut lead screw geometryCylindrical injection-moulded nut lead screwInjection-moulded nut lead screw with flange