Nut lead screw yang terbuat dari iglidur® A180 - sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasiNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® A180 sesuai dengan standar FDA dan cocok untuk aplikasi dengan beban rendah hingga sedang di lingkungan langsung atau kontak dengan makanan atau obat-obatan serta kelembapan. Keuntungan lainnya meliputi:
► Sesuai dengan standar FDA - untuk kontak dengan makanan
► Sesuai dengan Regulation (EU) No. 10/2011
► Kisaran aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan dalam ulir 0 - 3,5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh standar material yang berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - mitra tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Hal ini memberi Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Sesuai dengan standar FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar diperkuat secara tambahan dengan serat atau bahan pengisi teknis. Pelumas padat merupakan partikel mikroskopis yang tertanam di dalam jutaan ruang kecil pada material. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan untuk mengurangi gesekan sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai ragam varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatFlange nut lead screwFlange nut lead screw dengan spanner flatGeometri nut lead screw heavy dutyNut lead screw moulded injeksi silinderNut lead screw moulded injeksi dengan flange