Lead screw nut yang terbuat dari iglidur® A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasiLead screw nut kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® A180 sesuai dengan standar FDA dan cocok untuk aplikasi dengan beban rendah hingga sedang di lingkungan langsung atau kontak dengan makanan atau obat-obatan serta kelembapan. Keuntungan lainnya meliputi:
► Sesuai dengan standar FDA - untuk kontak dengan makanan
► Sesuai dengan Regulation (EU) No. 10/2011
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan dalam ulir 0 - 3,5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh material standar yang berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi pada semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-vibrasi, iglidur J200 - pasangan tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberi Anda keuntungan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang tidak bersahabat
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Menahan beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar diperkuat secara tambahan dengan serat atau pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis, yang tertanam di jutaan ruang kecil di dalam material. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai macam varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatsNut lead screw flensaNut lead screw flensa dengan spanner flatsGeometri heavy-duty nut lead screwNut lead screw cetakan injeksi silinderNut lead screw cetakan injeksi dengan flensa