igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Material: iglide R
- Arah ulir: right-hand thread
- Jenis ulir: Ulir high helix dryspin
- Desain: Standar
- Cylindrical lead screw nut dengan flange
igus-icon-lieferzeitDST-RFRM-1315DS4X2.4
13
15
25
DS4X2.4
Nut lead screw dari iglidur R - untuk kecepatan sedang hingga tinggi - peredam
Nut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur R memungkinkan pengurangan getaran antara lead screw dan nut lead screw melalui sifat peredamannya serta memastikan perilaku pengoperasian yang rendah getaran dan rendah kebisingan.
Keunggulan lainnya meliputi:

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB