Lead screw nut dari iglidur® J- Efisiensi tinggi di semua kecepatanLead screw nut kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® J adalah tipe serba guna. Material ini dapat digunakan pada hampir semua kecepatan dan memiliki karakteristik tingkat efisiensi yang tinggi. Keunggulan lainnya meliputi:
► Koefisien gesekan rendah - tingkat keausan rendah
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan dalam ulir 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus.Tersedia tujuh bahan standar yang berbeda untuk berbagai keperluan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - pasangan tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Hal ini memberikan Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Pergerakan senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada rentang suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar diperkuat secara tambahan dengan serat atau bahan pengisi teknis. Pelumas padat berupa partikel mikroskopis yang tertanam di dalam jutaan ruang kecil pada material tersebut. Ini sudah memadai untuk melumasi area sekitarnya secara cukup serta mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini memperkuat nut lead screw kami secara signifikan untuk ketahanan aus.
Selain berbagai macam pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan beragam varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Cylindrical nut lead screwCylindrical nut lead screw with spanner flatflange nut lead screwflange nut lead screw with spanner flatheavy duty nut lead screw geometryCylindrical injection-moulded nut lead screwInjection-moulded nut lead screw with flange