Lead screw nut made of iglidur® J350 - Material bersuhu tinggi untuk suhu hingga +150°CNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® J350 memungkinkan aplikasi pada suhu ruang sedang hingga tinggi secara permanen. Suhu aplikasi jangka-panjang idealnya harus antara +60 dan +150°C untuk mendapatkan kinerja material yang maksimal.
Keunggulan lainnya meliputi:
► Stabil secara dimensi bahkan pada suhu tinggi
► Dapat bersertifikat menurut EN 45545 HL3, R24
► Sangat cocok untuk industri kereta api► Koefisien gesekan yang baik pada beban sedang
► Kisaran aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +150°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan pada belokan ulir 0 - 3,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh bahan standar berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-vibrasi, iglidur J200 - pasangan tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Hal ini memberikan Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Awet dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Bahan dasar ini diperkuat secara tambahan dengan serat atau pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis yang tertanam di jutaan ruang kecil di dalam material. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan mengurangi gesekan sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
In addition to a large selection of standard materials for teknologi lead screw, igus also offers a wide range of variants in the nut lead screw geometry itself:
Cylindrical nut lead screwCylindrical nut lead screw with spanner flatsFlange nut lead screwFlange nut lead screw with spanner flatsHeavy duty nut lead screw geometryCylindrical injection-moulded nut lead screwInjection-moulded nut lead screw with flange