Nut lead screw yang terbuat dari iglidur® E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendahNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® E7 menawarkan spesifikasi peredam getaran yang baik dan koefisien gesekan yang baik pada beban rendah. Karena sifat peredam getaran yang dimilikinya, kecepatan hingga 1.200 rpm dimungkinkan. Keunggulan lain mencakup
► Kecepatan tinggi hingga 1.200rpm pada beban rendah hingga 200N
► Peredam kebisingan
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +60°C
► Tekanan permukaan kontinu yang diizinkan pada pitch ulir 0 - 0,5MPa
___________________________ ________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh bahan standar yang berbeda untuk berbagai keperluan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - pasangan tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberi Anda keunggulan berikut sesuai dengan materialnya:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada kisaran suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar ini diperkuat secara tambahan dengan serat atau bahan pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis, yang tertanam di dalam jutaan ruang kecil pada material tersebut. Ini memadai untuk melumasi area sekitarnya secara cukup dan mengurangi gesekan sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai macam varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flensaNut lead screw flensa dengan spanner flatGeometri nut lead screw tugas beratNut lead screw moulded injeksi silinderNut lead screw moulded injeksi dengan flensa