Nut lead screw dryspin dengan spanner flat dari iglide W300 | geometri: Flange | ulir ACME | RH

WFRI-02-1/4-16 product image
igus-icon-lupe
WFRI-02-1/4-16 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
WFRI-02-1/4-16 product image
WFRI-02-1/4-16 technical drawing
  • Material: iglide® L280
  • Arah ulir: right-hand thread
  • Jenis ulir: ACME
  • Desain: Standar
  • With spanner flat
  • Cylindrical lead screw nut dengan flange
  • Multi start
igus-icon-lieferzeitWFRI-02-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi